Il livello successivo di soluzioni di ponticelli inter-auto
Il nuovo sistema di alloggiamento di HARTING consente una facile movimentazione e può contribuire in modo significativo alla riduzione del peso.
La standardizzazione, la riduzione dei consumi energetici e la facilità di utilizzo per risparmiare tempo di installazione sono le principali tendenze dell'industria ferroviaria. Il nuovo Han® HPR VarioShell è stato sviluppato come sistema di alloggiamento altamente flessibile, specialmente per i ponticelli intercarro. Il nuovo membro della famiglia Han® offre un'enorme quantità di possibilità e vantaggi.
Progettato per una maggiore durata
Il design di Han® HPR VarioShell è stato sviluppato in base alle esigenze dei nostri clienti.
La forma della copertura garantisce un flusso ottimizzato per l'acqua, la polvere e lo sporco, proteggendo le viti dalle influenze ambientali.
Nella fase successiva abbiamo pensato alla protezione da neve e ghiaccio. Uno speciale contorno sul retro dell'alloggiamento garantisce che il ghiaccio possa espandersi dietro l'alloggiamento.
Ciò comporta una minore sollecitazione dell'alloggiamento, con una conseguente maggiore durata.
Design ottimizzato contro l'acqua, la polvere e il ghiaccio per una maggiore durata.
HARTING Han® HPR VarioShell - Il livello successivo di soluzioni per il ponticello tra autovetture
Risparmio di tempo durante l'intero processo di installazione
L'alloggiamento in due pezzi raggiunge il grado IP69K utilizzando un telaio a contropressione, grazie alla guarnizione interna a tutto tondo. Poiché il coperchio è rimovibile, l'alloggiamento può essere equipaggiato sia dall'interno del veicolo che dall'esterno. I cavi possono essere facilmente fatti passare attraverso la parete, il che comporta un'ulteriore riduzione del peso grazie a un percorso più breve dei cavi.
La facile accessibilità riduce anche lo sforzo necessario per il funzionamento, l'assistenza e la manutenzione. Non è necessario interrompere tutti i collegamenti in caso di guasto. È invece possibile aprire il coperchio della custodia per identificare e sostituire i conduttori o i contatti difettosi.
L'Han® HPR VarioShell è un sistema aperto che prevede anche telai di contropressione, passacavi e piastre di schermatura per guidare e intercettare cavi di diverso diametro.
Il nuovo sistema di alloggiamento può essere utilizzato come classico alloggiamento a montaggio superficiale o come alloggiamento a montaggio ingombrante e costituisce una robusta alternativa alle scatole di distribuzione, ad esempio sul tetto del veicolo, sulla parete esterna o sul carrello.
Il gestore di cavi opzionale aiuta a separare i cavi
I vostri vantaggi in sintesi:
Maggiore durata
grazie al design ottimizzato contro acqua, polvere e ghiaccio
Risparmio di tempo
durante l'intero processo di installazione grazie al libero accesso da tutte le direzioni
Risparmio di peso
grazie alla sostituzione delle scatole di distribuzione e alla riduzione del percorso dei cavi
Elevata flessibilità
grazie alla piena compatibilità con l'intero portafoglio Han® HPR (retrofit)
Per saperne di più su questa soluzione, consultate la serie di web-seminar sulle ferrovie 2022.