Tipi di bloccaggio
I sistemi di bloccaggio sono essenziali per garantire connessioni sicure e affidabili nelle applicazioni elettroniche. Che si tratti di bloccaggio a vite, chiusura a ginocchiera, meccanismi push-pull o altro, questi sistemi impediscono la disconnessione accidentale. La scelta del sistema di bloccaggio giusto dipende da fattori quali l'ambiente, l'applicazione e la facilità d'uso e garantisce stabilità e sicurezza.
Bloccaggio a vite
Gli interblocchi a vite sono un metodo ben noto per proteggere le connessioni a spina dalla disconnessione involontaria e dalla rottura dei contatti. Varie forme e versioni di interblocchi a vite sono in uso da molti decenni. A seconda del connettore, il connettore stesso ha un alloggiamento con una filettatura integrata che viene avvitata nella presa corrispondente, oppure è dotato di viti aggiuntive nell'alloggiamento, che di solito garantiscono un fissaggio sicuro dal lato. Per un collegamento affidabile sono solitamente necessari uno strumento adatto e una chiave dinamometrica. Una volta collegato in modo sicuro, il bloccaggio a vite è adatto anche ad ambienti difficili.
Bloccaggio a molla
La chiusura a molla è utilizzata principalmente sugli alloggiamenti metallici dei collaudati connettori D-Sub Miniatura/InduCom. La chiusura a molla è costituita da due componenti: un elemento a molla e un'aletta di chiusura. Il connettore è dotato di un fermaglio a molla a destra e a sinistra, mentre il lato del dispositivo presenta due fermi corrispondenti. Durante il processo di accoppiamento, i fermi a molla si agganciano dietro le alette di chiusura e fissano la connessione in modo che sia assolutamente a prova di urti e vibrazioni.
Push Pull
Il bloccaggio PushPull è il modo più semplice e veloce per collegare in sicurezza i dispositivi, con un risparmio di tempo fino al 60% rispetto ad altri tipi di bloccaggio. PushPull non necessita di attrezzi e offre una gestione molto semplice, affidabile e intuitiva. Un tipico clic acustico fornisce un feedback immediato su una connessione saldamente bloccata. Il bloccaggio PushPull, utilizzabile con una sola mano e assolutamente resistente agli urti e alle vibrazioni, è disponibile per diversi tipi di connettori e per tutte le linee di vita industriali. Grazie a questi vantaggi, è la soluzione migliore per le applicazioni più complesse e gli ambienti di montaggio più difficili.
Bloccaggio a leva
Il bloccaggio a leva è tipicamente utilizzato per i connettori industriali pesanti. È facile da azionare senza attrezzi, anche con i guanti, ed è possibile riconoscere rapidamente il bloccaggio corretto. I bloccaggi a leva sono disponibili in varie versioni in metallo o plastica, sia sul connettore che sulla flangia del dispositivo, diritti o ruotati di 90 gradi. A seconda dell'alloggiamento e delle esigenze, è possibile scegliere tra una o due leve. Una soluzione robusta e collaudata milioni di volte.
Chiusura a baionetta
I sistemi di chiusura a baionetta sono caratterizzati da una gestione semplice e intuitiva e da un'elevata affidabilità di processo. Possono essere bloccati e sbloccati in modo rapido e semplice e sono utilizzati principalmente per i connettori circolari. L'elemento di chiusura viene ruotato di 90 gradi dopo l'accoppiamento e bloccato in posizione. Le chiusure a baionetta sono disponibili per connettori di varie dimensioni.