Tecnologia di terminazione dei cavi
HARTING
possono essere collegati con tecniche di terminazione convenzionali. La tecnologia di terminazione appropriata viene selezionata in base a criteri quali il tipo di cavo, la facilità d'uso o la longevità della connessione. Scoprite la nostra ampia gamma di opzioni di terminazione.
Terminazione a crimpare
Contatti a tenuta di gas e miniaturizzati sono sinonimo di tecnologia a crimpare. Nelle terminazioni a crimpare, un conduttore flessibile viene racchiuso a tenuta di gas all'interno del contatto a crimpare mediante una deformazione controllata. Questa tecnica produce virtualmente una saldatura a freddo, garantendo così una resistenza ottimale all'invecchiamento e alle sollecitazioni meccaniche dovute a urti e vibrazioni. Le macchine di crimpatura automatiche consentono una produzione efficiente di cavi di sistema preassemblati, ma la tecnologia di crimpatura può essere implementata anche in loco, utilizzando gli strumenti appropriati. I requisiti tecnici per la tecnologia di crimpatura sono stati standardizzati nella norma IEC 60352-2.
Connessione a spostamento d'isolamento IDC
Le connessioni IDC (insulation displacement connections) possono essere utilizzate per fornire un contatto facile e sicuro per fili pieni e a trefoli. In un solo passaggio, il terminale di taglio IDC penetra nell'isolamento dei fili e li mette in contatto in modo elastico. Questa connessione a tenuta di gas garantisce una sicurezza eccezionale anche per le correnti e le tensioni più piccole. I requisiti tecnici per la tecnologia IDC sono stati standardizzati nella norma IEC 60352-3.
Terminazione con capocorda a saldare
La terminazione a capocorda è la soluzione ottimale per i piccoli lotti e per la produzione di prototipi. Anche senza l'ausilio di strumenti speciali, è possibile collegare un'ampia varietà di cavi ai relativi connettori. Il filo spellato e stagnato viene saldato singolarmente a mano sul capocorda. Tuttavia, questa connessione di terminazione deve essere effettuata solo da specialisti qualificati.
Terminazione Faston
La terminazione Faston può essere utilizzata per connessioni cablate libere. Offre il vantaggio di poter trasportare correnti elevate (fino a 15 A) e di essere facilmente sostituibile.
Terminazione con morsetto a gabbia
La tecnica di terminazione a gabbia utilizza una molla per stabilire il contatto con conduttori flessibili e solidi. Dopo che la molla è stata aperta da un elemento di azionamento, il conduttore spellato può essere semplicemente inserito nella camera di contatto aperta. Questa tecnologia di connessione richiede pochi sforzi operativi e di attrezzaggio. Inoltre, è caratterizzata da un'eccellente affidabilità funzionale. Grazie alla connessione a molla, è possibile realizzare più connessioni. Questa connessione è estremamente resistente alle vibrazioni e agli urti.
Terminazione HARAX
HARAX® è una tecnica di terminazione rapida senza utensili di HARTING. Il contatto viene stabilito tramite contatti a spostamento d'isolamento. I connettori circolari M8 / M12 con connessione HARAX® possono essere facilmente assemblati a mano in loco.
terminazione a dislocamento dell'isolamento preLink®
preLink® si basa sulla tecnica dello spostamento dell'isolamento ed è utilizzato per connettori di dati fino a 10 Gigabit/s. I fili vengono inseriti in un blocco di terminazione a forma di cubo e crimpati/contattati e accorciati in un'unica operazione con una pinza di montaggio. Questo blocco di terminazione può essere inserito in connettori circolari M12 e in connettori RJ45 corrispondenti, accoppiamenti di cavi o prese per PCB. La faccia di accoppiamento può essere cambiata in pochi secondi in qualsiasi momento.