Tariffazione pubblica

Sono diversi i fattori cruciali per l'accettazione e il successo dei veicoli elettrici: oltre al numero di stazioni di ricarica e a un'infrastruttura di ricarica completa negli spazi commerciali e pubblici, è molto importante una tecnologia di ricarica facile da usare e che faccia risparmiare tempo e denaro durante la ricarica.


Tariffazione pubblica

Esistono standard diversi l'uno accanto all'altro

Analogamente a quanto avviene nelle stazioni di servizio con diversi tipi di carburante, per le stazioni di ricarica coesistono diversi standard di connessione. Alcuni esempi sono il CCS (Combined Charging System) con spine di tipo 1 (Combo 1) o 2 (Combo 2), il sistema di ricarica CHAdeMO o altri standard come quello GB/T in Cina.


I lunghi tempi di ricarica scoraggiano molti proprietari di automobili dal passare ai veicoli elettrici. La tecnologia di ricarica rapida che utilizza la spina di ricarica DC (Combo) garantisce che i veicoli vengano riforniti di energia sufficiente in pochi minuti anziché in alcune ore. Quasi tutti i nuovi concetti di auto elettriche dei principali OEM si basano su una potente ricarica rapida per integrare la tecnologia di ricarica convenzionale. Questo garantisce una migliore accettazione da parte degli automobilisti e dà un forte impulso alla mobilità elettrica.

Stazioni di ricarica in spazi pubblici

Ampia gamma di apparecchiature di ricarica

Il portafoglio prodotti di HARTING Automotive comprende lo standard europeo Combo Type-2 per la ricarica rapida in corrente continua con una capacità di carica di 200 kW. Questi prodotti dispongono delle approvazioni e dei certificati relativi a tutti i settori di mercato specifici e ai requisiti di legge in tutto il mondo. Per quanto riguarda i cavi di ricarica, la spina di tipo 1 per la corrente alternata (sviluppata per gli USA, il Giappone e la Corea del Sud) è certificata UL, CE e JET / PSE; la spina di tipo 2 per il mercato europeo è conforme a UL/VDE. La spina GB China di HARTING soddisfa lo standard CQC dell'autorità di standardizzazione cinese (China Quality Certification Centre).

ext-pdf.svg
Soluzioni per la mobilità elettrica
.pdf - 4,7 MB
Automotive_20200310_DSC01270_original.jpg

Panoramica del prodotto

HARTING Automotive sviluppa e produce apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici e plug-in-hybrid. I nostri prodotti dispongono delle approvazioni e dei certificati necessari per tutti i settori di mercato specifici e per i requisiti di legge in tutto il mondo.