zRemoval Tool Han C Crimpcontacts
Articolo n.: 09 99 000 0381
![zRemoval Tool Han C Crimpcontacts](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_99_000_0305_RGB01/09_99_000_0305_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
zRemoval Tool Han C Crimpcontacts
Articolo n.: 09 99 000 0381
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Utensile di rimozione |
Descrizione dell'utensile | Han® C |
Sezione conduttori | 10 mm² |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 36 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140106796 |
eCl@ss | 21049090 Hand tool (other, unspecified) |
Precedente
Avanti