zM25 conduit adapter Han Easy Hood
Articolo n.: 11 30 000 9961
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
zM25 conduit adapter Han Easy Hood
Articolo n.: 11 30 000 9961
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® Easy Hood |
Tipo di accessorio | Adattatore filettato |
Taglia | M25 |
---|
Materiale (pressacavi) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 38,33 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 84849000 |
GTIN | 5713140110793 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.890,00 |
Precedente
Avanti