x
Articolo n.: 09 40 000 9924
![x](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_000_9923_RGB01/09_40_000_9923_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
x
Articolo n.: 09 40 000 9924
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Contro-telaio interno |
Descrizione degli accessori | Per custodie standard |
Taglia | 24 B |
---|
Materiale (accessori) | Metallo |
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
Peso netto | 90 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140056909 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Fixing element for industrial connectors |
Precedente
Avanti