x
Articolo n.: 09 30 000 9963
![x](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_30_000_9942_RGB01_1/09_30_000_9942_RGB01_1_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
x
Articolo n.: 09 30 000 9963
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® B |
Tipo di accessorio | Guarnizione sagomata |
Taglia | 32 B |
---|
Materiale (guarnizioni) | NBR |
---|---|
Colore (guarnizione) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 7 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 40169300 |
GTIN | 5713140043459 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440291 Connector component (parts) |
Precedente
Avanti