strain relief for Flexbox hood 3 entries
Articolo n.: 09 14 000 8033
![strain relief for Flexbox hood 3 entries](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_8033_20220822_163356071/09_14_000_8033_20220822_163356071_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![strain relief for Flexbox hood 3 entries](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![strain relief for Flexbox hood 3 entries](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_8033_20220822_163356071/09_14_000_8033_20220822_163356071_S.jpg)
strain relief for Flexbox hood 3 entries
Articolo n.: 09 14 000 8033
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Serracavo |
Descrizione degli accessori | 3 ingressi cavo |
Materiale (accessori) | Poliammide (PA) |
---|---|
Caricato fibra vetro | |
Colori (accessori) | RAL 9005 (nero jet) |
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
Peso netto | 29 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140194908 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti