preLink RJ45 Keystone module angled
Articolo n.: 20 82 500 0002
![preLink RJ45 Keystone module angled](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/20825000002_20220823_092855510/20825000002_20220823_092855510_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![preLink RJ45 Keystone module angled](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![preLink RJ45 Keystone module angled](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/20825000002_20220823_092855510/20825000002_20220823_092855510_S.jpg)
preLink RJ45 Keystone module angled
Articolo n.: 20 82 500 0002
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | preLink® |
Elemento | Modulo Femmina |
Specifiche | Con morsetto |
Collegamento | Collegamento a perforazione d'isolante preLink® |
---|---|
Taglia | Versione Keystone |
Confezione | 24 pezzi |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Resistenza alle vibrazioni | 5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
Resistenza agli urti | 5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B |
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
Specifiche | EN 45545-2 |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 24 |
---|---|
Peso netto | 23,646 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140135741 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti