ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 1,0m
Articolo n.: 33 48 017 1804 010
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
ix Type A - M12X PFT f Cat. 6A PUR 1,0m
Articolo n.: 33 48 017 1804 010
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Connettore circolari M12 | |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | HARTING ix Industrial® Tipo A |
A perforazione d'isolante | |
Connettore 2 | M12 Codifica X |
Passa-parete per il montaggio posteriore | |
Femmina Diritto | |
Collegamento a crimpare | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1 m |
---|---|
Numero di conduttori | 8 |
Struttura conduttore | 4x 2x AWG 26/7 |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
A perforazione d'isolante | |
Codifica | Codifica X |
Precedente
Avanti