ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
Articolo n.: 09 45 281 9001
![ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09452819001_TYPEB_20220819_171700811/09452819001_TYPEB_20220819_171700811_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09452819001_TYPEB_20220819_171700811/09452819001_TYPEB_20220819_171700811_S.jpg)
ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
Articolo n.: 09 45 281 9001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING ix Industrial® |
Identificazione | Signal |
Elemento | Connettore da PCB |
Specifiche | Orizzontale |
Collegamento | Collegamento a saldare |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 10 |
Codifica | Tipo B |
Confezione | Su bobina |
Corrente d'esercizio | 1,5 A |
---|---|
Corrente d'esercizio | 3 A se utilizzato con 4 contatti (1,2,6,7) |
Tensione di esercizio | 50 V AC |
60 V DC | |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistenza di contatto | >500 MΩ |
Resistenza di contatto | ≤ 30 mΩ |
Resistenza di schermatura | ≤ 100 mΩ |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Temperatura di stoccaggio | -30 ... +60 °C |
Umidità relativa | 95 % Non condensante (in esercizio) |
95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto) | |
Forza di inserzione | ≤ 25 N |
Forza di prelievo | ≤ 25 N |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 5.000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Materiale (inserti) | Polimero a cristalli liquidi (LCP) |
---|---|
Colore (inserto) | Grigio |
Materiale (schermatura) | Acciaio inox |
Sn ≥ 1 µm su Ni ≥ 0,2 µm Lato contatti (schermatura) | |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Au ≥ 0,2 µm su Ni ≥ 2 µm Lato contatti |
Au ≥ 0,03 µm su Ni ≥ 2 µm Lato collegamento | |
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
Specifiche | IEC 61076-3-124 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 550 |
---|---|
Peso netto | 1,52 g |
Paese di origine | Giappone |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140223158 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti