hart-por USB Type C-C coupler black
Articolo n.: 09 45 452 2912
![hart-por USB Type C-C coupler black](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/4/09454522912/09454522912_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![hart-por USB Type C-C coupler black](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![hart-por USB Type C-C coupler black](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/5/4/09454522912/09454522912_S.jpg)
hart-por USB Type C-C coupler black
Articolo n.: 09 45 452 2912
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfacce di servizio |
Specifiche | USB 3.0 |
Caratteristiche | compatibile con USB Power Delivery (USB-PD) |
Tipologia di collegamento | Tipo C femmina - tipo C femmina |
---|---|
Numero di poli | 24 |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Corrente d'esercizio | 5 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 20 V |
Temperatura ambiente | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 10.000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Resistenza alle vibrazioni | Categoria 1B conforme alla norma IEC 61373 |
Resistenza agli urti | Categoria 1B conforme alla norma IEC 61373 |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
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
GTIN | 5713140571266 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Appliance cord (data cable) |
Precedente
Avanti