har-port protection cover IP65/67 black
Articolo n.: 09 45 502 0000
![har-port protection cover IP65/67 black](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09455020000_20220819_172147045/09455020000_20220819_172147045_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![har-port protection cover IP65/67 black](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![har-port protection cover IP65/67 black](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09455020000_20220819_172147045/09455020000_20220819_172147045_S.jpg)
har-port protection cover IP65/67 black
Articolo n.: 09 45 502 0000
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | har-port |
Tipo di accessorio | Coperchio |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
---|---|
IP67 |
Materiale (accessori) | Plastica |
---|---|
Colori (accessori) | Nero |
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
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 2,652 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140060845 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Precedente
Avanti