har-port USB 2.0 A-A PFT black 2,0m
Articolo n.: 09 45 452 1963
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-port USB 2.0 A-A PFT black 2,0m
Articolo n.: 09 45 452 1963
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfacce di servizio |
Specifiche | USB 2.0 |
Lunghezza del cavo | 2 m |
---|---|
Tipologia di collegamento | Tipo A femmina - tipo A maschio |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 °C |
---|---|
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 1.500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
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
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 122 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140060777 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Precedente
Avanti