har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m cable
Articolo n.: 09 45 452 1518
![har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m cable](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09454521501_20220819_172018880/09454521501_20220819_172018880_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m cable](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m cable](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09454521501_20220819_172018880/09454521501_20220819_172018880_S.jpg)
har-port RJ45 Cat.6; PFT 10,0m cable
Articolo n.: 09 45 452 1518
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfacce di servizio |
Specifiche | RJ45 |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Tipologia di collegamento | Femmina - connettore |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (custodie) | Argento |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-2 |
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
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 416 g |
Paese di origine | Lettonia |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140060241 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060304 Appliance cord (data cable) |
Precedente
Avanti