har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m cable
Articolo n.: 09 45 452 1500
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,15m cable
Articolo n.: 09 45 452 1500
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-port |
Elemento | Interfacce di servizio |
Specifiche | RJ45 |
Lunghezza del cavo | 0,15 m |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Tipologia di collegamento | Femmina - connettore |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Caratteristiche tecniche | Cat. 6 Classe E fino a 250 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura ambiente | -25 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (custodie) | Argento |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-2 |
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
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 43,22 g |
Paese di origine | Lettonia |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140060067 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27.060.304,00 |
Precedente
Avanti