har-modular fixing rail 96.42
Articolo n.: 02 09 500 1019
![har-modular fixing rail 96.42](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/02095001018/02095001018_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![har-modular fixing rail 96.42](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![har-modular fixing rail 96.42](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/02095001018/02095001018_S.jpg)
har-modular fixing rail 96.42
Articolo n.: 02 09 500 1019
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Tipo di accessorio | Guida DIN di fissaggio |
Lunghezza | 96,42 mm |
---|---|
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Materiale (accessori) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colori (accessori) | Giallo |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140216136 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti