har-modular development kit
Articolo n.: 02 09 500 0006
![har-modular development kit](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/6/HAR-MODULAR_R+D_BOX_3/HAR-MODULAR_R+D_BOX_3_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-modular development kit
Articolo n.: 02 09 500 0006
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Tipo di accessorio | Kit R & D |
Descrizione degli accessori | Per realizzare i primi campioni fuori dalla scatola |
Confezione | da 2 a 4 di tutti i moduli disponibili |
---|---|
Guide di fissaggio di diverse lunghezze | |
Ausilio di assemblaggio | |
Istruzioni per l'assemblaggio |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 619 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140216303 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti