har-modular T module male str fixing pin
Articolo n.: 02 53 900 0003
![har-modular T module male str fixing pin](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/02539000003/02539000003_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![har-modular T module male str fixing pin](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![har-modular T module male str fixing pin](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/02539000003/02539000003_S.jpg)
har-modular T module male str fixing pin
Articolo n.: 02 53 900 0003
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificazione | Moduli T |
Distanziatore T | |
Elemento | Connettore maschio |
Descrizione del contatto | Diritto |
Larghezza del modulo | 10,16 mm |
---|---|
Tipologia di collegamento | Mezzanino |
Fissaggio PCB | Con perno di fissaggio |
Resistenza di contatto | >1011 Ω |
---|---|
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Materiale | Poliammide (PA) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
Dimensioni imballaggio | 20 |
---|---|
Peso netto | 1,33 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140197800 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti