har-modular P module female straight
Articolo n.: 02 52 900 0001
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
har-modular P module female straight
Articolo n.: 02 52 900 0001
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificazione | Modulo P |
Elemento | Connettore femmina |
Descrizione del contatto | Diritto |
Larghezza del modulo | 5,08 mm |
---|---|
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Mezzanino |
Resistenza di contatto | >1011 Ω |
---|---|
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Materiale | Poliammide (PA) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
Dimensioni imballaggio | 20 |
---|---|
Peso netto | 0,82 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140197831 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Precedente
Avanti