har-modular H3 module female straight
Articolo n.: 02 52 903 1301
![har-modular H3 module female straight](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/02529031301/02529031301_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![har-modular H3 module female straight](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![har-modular H3 module female straight](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/02529031301/02529031301_S.jpg)
har-modular H3 module female straight
Articolo n.: 02 52 903 1301
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Identificazione | Moduli H3 |
Elemento | Connettore femmina |
Descrizione del contatto | Diritto |
Larghezza del modulo | 20,32 mm |
---|---|
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (THR) |
Terminali per saldatura ad onda | |
Tipologia di collegamento | Scheda madre a scheda figlia |
Mezzanino | |
Numero di poli | 3 |
Lunghezza del collegamento | 4,1 mm |
Spazio di contatto (lato contatti) | 5,08 mm |
---|---|
Corrente d'esercizio | 15 A |
Distanza di scarica in aria | 4 mm nel modulo |
4,4 mm al bordo del modulo | |
Distanza di scarica superficiale | 4,4 mm nel modulo |
4,6 mm al bordo del modulo | |
Resistenza di contatto | >1011 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 8 mΩ |
Temperatura massima | -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s) |
Forza di inserzione | ≤ 18 N |
Forza di prelievo | ≤ 12 N |
Classe di lavoro | 1 |
secondo (IEC 60603-2) | |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Tensione di prova U<sub>r.m.s.</sub> | 2,5 kV |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Hot plugging | No |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Materiale | Poliammide (PA) |
---|---|
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati Lato contatti |
Sn su Ni Lato collegamento | |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
UL / CSA | |
---|---|
Classificazione ferroviaria | F1/I2 secondo NFF 16-101/102 |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140198005 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Precedente
Avanti