har-modular 2-row-coupler male
Articolo n.: 02 09 500 0007
![har-modular 2-row-coupler male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/26/02095000007/02095000007_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![har-modular 2-row-coupler male](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![har-modular 2-row-coupler male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/9/26/02095000007/02095000007_S.jpg)
har-modular 2-row-coupler male
Articolo n.: 02 09 500 0007
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | har-modular® |
Tipo di accessorio | Distanza staffe di fissaggio |
Descrizione degli accessori | per l'accoppiamento di due file |
per connettori maschio | |
Caratteristiche | L'accoppiatore a 2 file consente di accoppiare più file di moduli har-modular in un unico connettore. Se si installano più connettori singoli tra 2 circuiti stampati paralleli, può accadere che, a causa delle tolleranze durante la saldatura del connettore sulle due schede, le forze di accoppiamento aumentino in modo significativo fino a provocare difetti di connessione. Questo si evita accoppiando le file har-modular a un solo connettore, anche se più di 2 file sono accoppiate insieme. |
Larghezza del modulo | 2,54 mm |
---|
Temperatura massima | -55 ... +125 °C |
---|---|
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D |
Materiale (accessori) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colori (accessori) | Giallo |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 0,27 kg |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140573581 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Precedente
Avanti