har-light
Articolo n.: 09 45 453 2401
![har-light](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/2/09454532401/09454532401_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![har-light](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![har-light](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/2/09454532401/09454532401_S.jpg)
har-light
Articolo n.: 09 45 453 2401
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Questo articolo richiede morsetti aggiuntivi, un supporto per moduli e una calotta di protezione. Selezionateli alla voce "Prodotti abbinabili".
Dettagli del prodotto
Categoria | Interfacce operatore |
---|---|
Serie | har-light |
Elemento | Pulsanti luce pilota |
Diametro del foro di montaggio | 30,5 mm |
---|
Sovratensioni | III (protezione a bassa tensione) |
---|---|
Coppia di serraggio | ≤2,5 Nm Dado di fissaggio |
Temperatura d'esercizio | -40 ... +70 °C |
Temperatura di stoccaggio | -50 ... +85 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Spessore del pannello | 1 ... 8 mm |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 21,5 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85318070 |
GTIN | 5713140449794 |
ETIM | EC000221 |
eCl@ss | 27371211 Front element for warning lights |
Precedente
Avanti