har-button ring illumination
Articolo n.: 09 45 453 2101
![har-button ring illumination](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/2/09454532101/09454532101_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![har-button ring illumination](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![har-button ring illumination](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/3/2/09454532101/09454532101_S.jpg)
har-button ring illumination
Articolo n.: 09 45 453 2101
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Questo articolo richiede morsetti aggiuntivi, un supporto per moduli e un cappuccio di protezione. Selezionateli alla voce "Prodotti abbinabili".
Dettagli del prodotto
Categoria | Interfacce operatore |
---|---|
Serie | har-button |
Elemento | Pulsanti |
Specifiche | con illuminazione ad anello |
Diametro del foro di montaggio | 30,5 mm |
---|
Percorso di attuazione | 6 mm |
---|---|
Sovratensioni | III (protezione a bassa tensione) |
Coppia di serraggio | ≤2,5 Nm Dado di fissaggio |
Temperatura d'esercizio | -40 ... +70 °C |
Temperatura di stoccaggio | -50 ... +85 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 |
Gruppo di isolamento | I (600 ≤ CTI) |
Spessore del pannello | 1 ... 8 mm |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Specifiche | EN 60947-5-1 |
---|---|
UL / CSA | |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 22,89 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85365080 |
GTIN | 5713140449824 |
ETIM | EC000221 |
Precedente
Avanti