guide pin Han D/E, stainless steel
Articolo n.: 09 33 000 9927
![guide pin Han D/E, stainless steel](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9927_20220819_203432248/09_33_000_9927_20220819_203432248_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![guide pin Han D/E, stainless steel](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![guide pin Han D/E, stainless steel](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_33_000_9927_20220819_203432248/09_33_000_9927_20220819_203432248_S.jpg)
guide pin Han D/E, stainless steel
Articolo n.: 09 33 000 9927
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Codifica |
Descrizione degli accessori | Con perni guida maschio/femmina |
per applicazioni su inserti con adattatore a vite con o senza grip frame |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Dettagli applicativi | Perni guida femmina dalla parte opposta |
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 1,8 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181900 |
GTIN | 5713140193482 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti