grip panels Han-Modular 16 hinged frame
Articolo n.: 09 00 016 5605
![grip panels Han-Modular 16 hinged frame](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_016_5605_20220822_155804976/09_00_016_5605_20220822_155804976_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![grip panels Han-Modular 16 hinged frame](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![grip panels Han-Modular 16 hinged frame](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_00_016_5605_20220822_155804976/09_00_016_5605_20220822_155804976_S.jpg)
grip panels Han-Modular 16 hinged frame
Articolo n.: 09 00 016 5605
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Grip frame - Sistema di fissaggio per inserti Han |
Descrizione degli accessori | Con adattatori e viti di fissaggio per utilizzo con 09 00 000 5602 |
Taglia | 16 B |
---|
Materiale (accessori) | Metallo |
---|---|
Superficie (accessori) | Zincato |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 117 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140002869 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti