female insert 20A, blue
Articolo n.: 11 05 105 2815
![female insert 20A, blue](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_05_105_2815_RGB01/11_05_105_2815_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![female insert 20A, blue](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![female insert 20A, blue](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_05_105_2815_RGB01/11_05_105_2815_RGB01_S.jpg)
female insert 20A, blue
Articolo n.: 11 05 105 2815
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han-Yellock® |
Elemento | Modulo |
Specifiche | 5 contatti ponticellati |
0 contatti non ponticellati |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
---|---|
Numero di poli | 5 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 5015 (blu cielo) |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 6,06 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140109728 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti