deflecting plate EasyCon 34
Articolo n.: 09 11 034 9977
![deflecting plate EasyCon 34](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_034_99XX_RGB01/09_11_034_99XX_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![deflecting plate EasyCon 34](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![deflecting plate EasyCon 34](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_11_034_99XX_RGB01/09_11_034_99XX_RGB01_S.jpg)
deflecting plate EasyCon 34
Articolo n.: 09 11 034 9977
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR EasyCon |
Tipo di accessorio | Telaio di terra |
Descrizione degli accessori | Per elemento centrale |
Taglia | 34 HPR |
---|---|
Dettagli applicativi | utilizzare con 09 40 134 0601 |
Confezione | 4x viti M4 |
4x rondella SK S4 |
Coppia di serraggio | 1,5 Nm Viti di fissaggio M4 |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 250 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140193239 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti