cable tie with metal latch 3.6 x 140 mm
Articolo n.: 09 14 000 9809
![cable tie with metal latch 3.6 x 140 mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9809_RGB01/09_14_000_9809_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![cable tie with metal latch 3.6 x 140 mm](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![cable tie with metal latch 3.6 x 140 mm](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_14_000_9809_RGB01/09_14_000_9809_RGB01_S.jpg)
cable tie with metal latch 3.6 x 140 mm
Articolo n.: 09 14 000 9809
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Fascetta |
Descrizione degli accessori | Con coperchio metallico |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|---|
Femmina |
Materiale (accessori) | Poliammide (PA) |
---|---|
Metallo | |
Colori (accessori) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 0,565 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 39269097 |
GTIN | 5713140194809 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti