Zahneinlegeteil har-bus HM AB 22 (5+2)
Articolo n.: 17 99 000 0070
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Zahneinlegeteil har-bus HM AB 22 (5+2)
Articolo n.: 17 99 000 0070
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Serie | har-bus® HM |
Tipo di utensile | Inserto |
Descrizione dell'utensile | per connettori maschio diritti |
per tipo AB |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 26 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 82055980 |
GTIN | 5713140123434 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Precedente
Avanti