Yellock Monobloc 30 male
Articolo n.: 11 05 325 3001
![Yellock Monobloc 30 male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_05_325_3001_RGB01/11_05_325_3001_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Yellock Monobloc 30 male](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Yellock Monobloc 30 male](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/11_05_325_3001_RGB01/11_05_325_3001_RGB01_S.jpg)
Yellock Monobloc 30 male
Articolo n.: 11 05 325 3001
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Inserti |
---|---|
Serie | Han-Yellock® |
Elemento | Monoblocco |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
Taglia | Han-Yellock® 30 |
Numero di poli | 25 |
Dettagli applicativi | Ordinare i contatti separatamente |
ATTENZIONE! Non è possibile alloggiare 2 inserti monoblocco taglia 30 in custodie Han-Yellock® taglia 60 ! |
Sezione conduttori | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Corrente d'esercizio | 16 A |
Tensione di esercizio | 500 V |
Tensione di prova | 6 kV |
Grado di inquinamento | 3 |
Resistenza di contatto | >1010 Ω |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Materiale (inserti) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Colore (inserto) | RAL 7032 (grigio sabbia) |
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
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 20 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140109780 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Precedente
Avanti