Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 7,0m
Articolo n.: 08 91 904 1070 A0
![Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 7,0m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/12/5/CONNECTOR_CCS2_200A_LEFT/CONNECTOR_CCS2_200A_LEFT_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Vehicle Plug CCS Typ2 16² potted 7,0m
Articolo n.: 08 91 904 1070 A0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Cavo di ricarica |
---|---|
Specifiche | Cavo diritto |
CCS (Combined Charging System) | |
Modalità di ricarica | Mode 4 |
Connettore 1 | Tipo 2 |
Femmina (lato veicolo) | |
Connettore 2 | Non assemblato |
Spellato | |
Tipo di sensore | Pt 1000 |
Caratteristiche | Monitoraggio della temperatura con 2x Pt 1000 |
Intervallo di temperatura: -40°C ... 180°C (coefficiente di temperatura secondo DIN EN 60751) | |
Corrente di misurazione consigliata: 0,1 - 0,3 mA (tolleranza secondo DIN EN 60751) | |
Stabilità a lungo termine (max. R0-Drift): entro l'intervallo di temperatura non è prevista alcuna deriva (>20 anni) | |
Temperatura di spegnimento: 90°C, equivalente a un valore Pt 1000 di 1347,07 Ω |
Lunghezza del cavo | 7 m |
---|---|
Numero di conduttori | 6 |
Struttura conduttore | 3x 16 mm² + 3x (2x 0,75 mm²) |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
non separabile | |
Numero di poli | 5 |
Numero di contatti di segnale | 2 |
Numero di contatti di potenza | 3 |
Configurazione contatti | Signal: CP, PP |
Power: DC+, DC-, PE | |
Dettagli applicativi | Disponibile su richiesta anche con logo personalizzato del cliente. |
Tensione d'esercizio (segnali) | 30 V AC |
---|---|
Tensione di esercizio (alimentazione) | 1.000 V DC |
Corrente d'esercizio (segnali) | 2 A |
Corrente di esercizio (alimentazione) | 80 A |
Tipo di corrente | DC |
Alimentazione di ricarica | 80 kW |
Resistenza di codifica | 1.500 Ω tra PE e PP |
Lunghezza di spellatura | 200 mm |
Temperatura ambiente | -30 ... +50 °C in funzione |
-40 ... +80 °C immagazzinamento/trasporto | |
Pressione aria | ≥540 hPa ≈ 5000 m |
Forza di inserzione | < 100 N |
Forza di prelievo | < 100 N |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 10.000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 Area contatti |
IP44 condizioni di inserzione | |
IP69 Area custodia | |
Diametro del cavo | 19,5 mm ± 0,4 mm |
Raggio di curvatura minimo | 15x diametro cavo (curvatura ripetuta) |
Resistenza del conduttore a 20 °C | ≤1,21 Ω/km @ 16 mm² |
≤26 Ω/km a 0,75 mm² |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (inserto) | Nero |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
Materiale (custodie) | Poliammide (PA) |
Colore (custodie) | Nero |
Materiale (coperchi) | Plastica |
Materiale (cavi) | Poliuretano termoplastico (TPU) |
Colore (cavo) | Nero |
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
Specifiche | IEC 62196-1 |
---|---|
IEC 62196-3 | |
EN 50620 | |
Approvazioni | CE |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 6,5 kg |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140573109 |
ETIM | EC002897 |
eCl@ss | 27144705 Charging cable E-Mobility |
Precedente
Avanti