USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m
Articolo n.: 09 45 145 5900
![USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/6/13/09451455900/09451455900_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/6/13/09451455900/09451455900_S.jpg)
USBC 3.2Type G.2x2 C-cable,2xIP20,0,5m
Articolo n.: 09 45 145 5900
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | USB |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Tipo C | |
Maschio | |
IP20 | |
Connettore 2 | USBC 3.2 Gen. 2x2 |
Tipo C | |
Maschio | |
IP20 | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Caratteristiche | compatibile con USB Power Delivery (USB-PD) |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 24 |
Schermo | Schermato |
Corrente d'esercizio | 5 A |
---|---|
Tensione di esercizio | 20 V |
Data rate | ≤ 20 Gbit/s |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 10.000 |
Diametro del cavo | 4,5 mm ± 0,2 mm |
Resistenza alle vibrazioni | Categoria 1B conforme alla norma IEC 61373 |
Resistenza agli urti | Categoria 1B conforme alla norma IEC 61373 |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 25 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140571334 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti