USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
Articolo n.: 09 45 545 1901
![USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09455451901_20220819_172700282/09455451901_20220819_172700282_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09455451901_20220819_172700282/09455451901_20220819_172700282_S.jpg)
USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
Articolo n.: 09 45 545 1901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING PushPull (V4) |
Identificazione | USB |
Elemento | Accoppiatore |
Specifiche | USB 2.0 tipo A |
Adattatore per | Versione HIFF |
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
---|---|
Numero di poli | 4 |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
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
Naftalene |
Specifiche | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 8 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140061439 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Precedente
Avanti