UL AWM 3817 125°C 3000V 2AWG VW-1
Articolo n.: 09 45 600 0300 2300
![UL AWM 3817 125°C 3000V 2AWG VW-1](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/12/11/094560003002400/094560003002400_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
UL AWM 3817 125°C 3000V 2AWG VW-1
Articolo n.: 09 45 600 0300 2300
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Resistenza al calore |
Numero di conduttori | 1 |
---|---|
Struttura conduttore | 1x 35 mm² |
Schermo | Non schermato |
Sezione conduttori | AWG 2 |
---|---|
Tensione di esercizio | 3.000 V |
Temperatura massima | -40 ... +125 °C |
Diametro del cavo | 13,7 mm |
Raggio di curvatura minimo | 5x diametro cavo (curvatura singola) |
7,5x diametro cavo (curvatura ripetuta) |
Materiale (cavi) | XLPE |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
Specifiche | UL 758 |
---|---|
UL 1581 | |
Directive 2011/65/EU |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85444999 |
GTIN | 5713140288126 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Precedente
Avanti