UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-AU
Articolo n.: 09 58 013 1013
![UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-AU](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_58_001_0301_RGB01/09_58_001_0301_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-AU](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-AU](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_58_001_0301_RGB01/09_58_001_0301_RGB01_S.jpg)
UIC 558 13PIN SOCKET KIT-FC-AU
Articolo n.: 09 58 013 1013
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Set di connettori |
---|---|
Serie | HARTING UIC |
Identificazione | 558 |
Elemento | Set di connettori |
Collegamento | Collegamento a crimpare |
---|---|
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Femmina |
Numero di poli | 13 |
Dettagli applicativi | Contatti a crimpare inclusi separatamente |
Sezione conduttori | 0,75 ... 1 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 18 ... AWG 17 |
Corrente d'esercizio | 10 A |
Tensione di esercizio | 60 V |
Resistenza di contatto | >107 Ω |
Resistenza di contatto | ≤ 4 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 5 mm |
Coppia di serraggio | 5 Nm Viti di fissaggio M6 |
Temperatura massima | -50 ... +125 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 10.000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP69 / IPX9K a norma ISO 20653 condizioni di inserzione |
IP67 non accoppiato e con coperchio chiuso |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (inserto) | Nero |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
Finitura superficiale (contatti) | Contatti dorati |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
Elevata resistenza alla corrosione | |
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | RAL 7035 (grigio chiaro) |
Materiale (guarnizioni) | Silicone |
Materiale (agganci) | Acciaio inox |
Comportamento al fuoco secondo UL 94 | V-0 |
Specifiche | UIC 50558 |
---|---|
IRS 50558 | |
IEC 61373 Categoria 2 | |
IEC 60529 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 589 g |
Paese di origine | India |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140190177 |
ETIM | EC002635 |
eCl@ss | 27440115 Circular connector (set) |
Precedente
Avanti