Tool Crimping Harting
Articolo n.: 09 99 000 0110
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Tool Crimping Harting
Articolo n.: 09 99 000 0110
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Utensili |
---|---|
Tipo di utensile | Utensile manuale a crimpare |
Descrizione dell'utensile | Han D®: 0,14 ... 1,5 mm² (nell'intervallo da 0,14 ... 0,37 mm² idoneo solo per i contatti 09 15 000 6104/6204 e 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0.5 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0.5 ... 4 mm² | |
Han® C: 1.5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Puà essere processato manualmente |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Settori di applicazione | Recommended for production lines |
up to 1,000 crimping operations per year | |
Confezione | Posizionatore Han® C |
Posizionatore Han E® | |
Posizionatore Han D® | |
Ordinare Han-Yellock® separatamente. |
Precedente
Avanti