TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
Articolo n.: 08 96 803 0001 A0
![TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/11/3/61132130381/61132130381_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
TYP2 SOCKET 3PH MAG LOCK HARTING LOGO
Articolo n.: 08 96 803 0001 A0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Elemento | Presa di ricarica |
---|---|
Specifiche | Tipo 2 |
con bloccaggio magnetico (solenoide) | |
Modalità di ricarica | Mode 3 |
Struttura conduttore | 5x 6 mm² + 2x 0,75 mm² |
---|---|
Collegamento | Collegamento a crimpare |
Numero di fasi | 3 |
Numero di poli | 7 |
Numero di contatti di segnale | 2 |
Numero di contatti di potenza | 5 |
Configurazione contatti | Signal: CP, PP |
Power: L1, L2, L3, N, PE | |
Viti | Fori di fissaggio 4x 7 mm |
per il montaggio anteriore |
Corrente d'esercizio (segnali) | 2 A |
---|---|
Tensione d'esercizio (segnali) | 30 V |
Corrente di esercizio (alimentazione) | 32 A |
Tensione di esercizio (alimentazione) | 480 V |
Tipo di corrente | AC |
Alimentazione di ricarica | 22 kW |
Temperatura ambiente | -30 ... +50 °C in funzione |
-40 ... +80 °C immagazzinamento/trasporto | |
Forza di inserzione | < 100 N |
Forza di prelievo | < 100 N |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 10.000 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP44 condizioni di inserzione |
IP55 Chiuso | |
Livello di resistenza agli impatti | IK08 |
Lunghezza conduttore | 70 cm |
Materiale (inserti) | Poliammide (PA) |
---|---|
Colore (inserto) | Nero |
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
Specifiche | IEC 62196-2 |
---|---|
Approvazioni | CE |
UKCA |
Dimensioni imballaggio | 20 |
---|---|
Peso netto | 0,001 kg |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140288249 |
ETIM | EC002884 |
eCl@ss | 27144792 Charging components E-Mobility (accessories) |
Precedente
Avanti