T-Coding Pin for Han Q7/0 insert
Articolo n.: 09 12 000 9901
![T-Coding Pin for Han Q7/0 insert](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_000_9901_RGB01/09_12_000_9901_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![T-Coding Pin for Han Q7/0 insert](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![T-Coding Pin for Han Q7/0 insert](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/22/09_12_000_9901_RGB01/09_12_000_9901_RGB01_S.jpg)
T-Coding Pin for Han Q7/0 insert
Articolo n.: 09 12 000 9901
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han® Q |
Identificazione | 7/0 |
Tipo di accessorio | Elemento di codifica |
Tipo di contatto (maschio o femmina) | Maschio |
---|
Materiale (accessori) | Plastica |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Dimensioni imballaggio | 50 |
---|---|
Peso netto | 0,42 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 39269097 |
GTIN | 5713140016286 |
ETIM | EC002311 |
eCl@ss | 27440203 Coding for industrial connectors |
Precedente
Avanti