Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 10m
Articolo n.: 20 88 821 0100
![Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 10m](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/23/6188201019201_20160614_135908605_20220823_071249926/6188201019201_20160614_135908605_20220823_071249926_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Systemkab.Han-Q8/0 Ku.Sti+Bu 10m
Articolo n.: 20 88 821 0100
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Han® Q |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-cablato su entrambi i lati |
Connettore 1 | Han® Q 8/0 |
Connettore 2 | Han® Q 8/0 |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 10 m |
---|---|
Numero di conduttori | 6 |
Struttura conduttore | 6x 2,5 mm² |
Temperatura massima | -40 ... +80 °C non spostato |
---|---|
-15 ... +80 °C spostato |
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
Codice ECHA SCIP | a37d5146-999a-4b9a-b795-2f24e0cbb884 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Specifiche | EN 50525-2-51 |
---|---|
IEC 60228 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 3.085 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140244627 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Precedente
Avanti