Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC
Articolo n.: 19 00 000 5015
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Spec. Cable Gland M32 Cable-Ø17-22,5 SBC
Articolo n.: 19 00 000 5015
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR EasyCon |
Tipo di accessorio | Serracavi |
Descrizione degli accessori | Versione EMC |
Coppia di serraggio | 20 Nm |
---|---|
Misura chiave | 36 |
Temperatura massima | -40 ... +100 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 / IP68 |
Taglia | M32 |
Range di bloccaggio | 17 ... 22,5 mm |
Larghezza angoli trasversali | 40 mm |
Precedente
Avanti