Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
Articolo n.: 21 34 280 0642 015
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
Articolo n.: 21 34 280 0642 015
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Tipo di cavo | 5+PE 2,5mm² PUR black Mostra i dettagli |
---|---|
Connettore 1 | Size 15 6pole male straight overmolded Mostra i dettagli |
Categoria | Patch cord |
---|---|
Serie | Connettore circolari Taglia 15 |
Elemento | Cavi pre-assemblati |
Specifiche | Pre-assemblato su un solo lato |
Connettore 1 | Taglia 15 |
Maschio Diritto | |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Lunghezza del cavo | 1,5 m |
---|---|
Numero di conduttori | 6 |
Struttura conduttore | 6x 2,5 mm² |
Tensione d'esercizio (segnali) | 63 V AC/DC |
---|---|
Tensione di esercizio (alimentazione) | 600 V AC |
Corrente d'esercizio (segnali) | 10 A |
Corrente di esercizio (alimentazione) | 13 A |
Temperatura massima | -25 ... +80 °C |
Diametro del cavo | 10,5 mm |
Materiale (cavi) | PUR (poliuretano) |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
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
Codice ECHA SCIP | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Piombo |
Nichel |
Approvazioni | CE |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140568099 |
5713140816459 | |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27.060.311,00 |
Precedente
Avanti