Single Wire 1x50mm² BK UL AWM10269 1kV
Articolo n.: 09 45 600 0300 1800
![Single Wire 1x50mm² BK UL AWM10269 1kV](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2023/12/11/094560003002400/094560003002400_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Single Wire 1x50mm² BK UL AWM10269 1kV
Articolo n.: 09 45 600 0300 1800
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Patch cord |
---|---|
Elemento | Cavi a metraggio |
Specifiche | Non assemblato |
Tipo di cavo | Cavo in rame (tondo) |
Descrizione del cavo | Auto-estinguente |
Resistente agli oli |
Numero di conduttori | 1 |
---|---|
Struttura conduttore | 1x 50 mm² |
Schermo | Non schermato |
Tensione di esercizio | 1.000 V |
---|---|
Temperatura massima | -40 ... +105 °C |
Diametro del cavo | 10,2 mm |
Raggio di curvatura minimo | 3x diametro cavo (curvatura singola) |
5x diametro cavo (curvatura ripetuta) |
Materiale (cavi) | PVC |
---|---|
Colore (cavo) | Nero |
Specifiche | IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma |
---|---|
EN 50525-2-31 | |
UL AWM Style 10269 UL 758 | |
UL 1063 | |
Directive 2014/35/EU | |
Directive 2011/65/EU | |
UL / CSA | CSA 22.2 No. 127-18 |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85444290 |
GTIN | 5713140570948 |
eCl@ss | 27060327 Assembled power cable |
Precedente
Avanti