Shielding frame Han L32 Mod
Articolo n.: 09 00 032 5201
![Shielding frame Han L32 Mod](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_024_5202_RGB01/09_40_024_5202_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Shielding frame Han L32 Mod](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Shielding frame Han L32 Mod](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_40_024_5202_RGB01/09_40_024_5202_RGB01_S.jpg)
Shielding frame Han L32 Mod
Articolo n.: 09 00 032 5201
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo di accessorio | Telaio di terra |
Descrizione degli accessori | per custodie fisse passanti |
Taglia | L32 B |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio |
---|---|
Superficie (accessori) | Zincato |
Dimensioni imballaggio | 2 |
---|---|
Peso netto | 50 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140193291 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti