Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Mod
Articolo n.: 09 40 024 5203
![Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Mod](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09400245203/09400245203_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Mod](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Mod](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09400245203/09400245203_S.jpg)
Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Mod
Articolo n.: 09 40 024 5203
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR enlarged |
Tipo di accessorio | Telaio di terra |
Descrizione degli accessori | per l'utilizzo in abbinamento con telai Han-Modular® |
Taglia | 24 B |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 79,52 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140193253 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti