Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Hood
Articolo n.: 09 40 024 5205
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Shielding Frame Han 24HPR enlarged-Hood
Articolo n.: 09 40 024 5205
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | Han® HPR enlarged |
Tipo di accessorio | Telaio di terra |
Descrizione degli accessori | per l'utilizzo in abbinamento con telai Han-Modular® |
Taglia | 24 B |
---|
Materiale (accessori) | Acciaio inox |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 27,92 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140193260 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Precedente
Avanti