Set Han3A LC duplex AC plug MM GOF
Articolo n.: 09 57 508 0500 000
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Set Han3A LC duplex AC plug MM GOF
Articolo n.: 09 57 508 0500 000
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | LC duplex Ibrido |
Elemento | Connettore per parte volante |
Tipo di contatto | Contatti LC |
Descrizione del contatto | Multimodale |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Diritto |
Taglia | 3 A |
---|---|
Numero di poli | 2 |
Configurazione contatti | L1, PE, N |
ulteriori contatti | + 3x 300 V AC |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
---|---|
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diametro del cavo | 6 ... 9 mm |
Materiale (custodie) | Pressofuzione d'alluminio |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | Nero |
RoHS | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 b) / 6 b)-II: Piombo come elemento di lega nell'alluminio contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'alluminio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,4 % di piombo in peso |
6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | |
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
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel | |
Naftalene | |
Protezione antincendio sui veicoli ferroviari | EN 45545-2 (2020-08) |
Insieme di requisiti con livelli di rischio | R26 |
Approvazioni | DNV GL |
---|
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 173 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140072732 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Precedente
Avanti