Screw teethed M3x6 for Han 3A Housings
Articolo n.: 09 20 000 9995
![Screw teethed M3x6 for Han 3A Housings](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_000_9995_RGB01/09_20_000_9995_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Screw teethed M3x6 for Han 3A Housings
Articolo n.: 09 20 000 9995
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Viti di fissaggio |
Descrizione degli accessori | Han® 3 A |
Taglia | M3 |
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
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 0,32 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181558 |
GTIN | 5713140038325 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti