Screw M3 with Nylite for Han Yellock 10
Articolo n.: 11 20 003 9903
![Screw M3 with Nylite for Han Yellock 10](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_000_9918_RGB01/09_20_000_9918_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Screw M3 with Nylite for Han Yellock 10](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Screw M3 with Nylite for Han Yellock 10](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_20_000_9918_RGB01/09_20_000_9918_RGB01_S.jpg)
Screw M3 with Nylite for Han Yellock 10
Articolo n.: 11 20 003 9903
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Accessori |
---|---|
Tipo di accessorio | Viti di fissaggio |
Descrizione degli accessori | M3 |
per Han-Yellock® 10 |
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
California Proposition 65 substances | Nichel |
Dimensioni imballaggio | 100 |
---|---|
Peso netto | 0,51 g |
Paese di origine | Germania |
Codice doganale europeo | 73181558 |
GTIN | 5713140110717 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Precedente
Avanti